VAL-MS 230/FM/10 - Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2859026

10 шт. Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из основного элемента с FM-контактом и защитного штекера с мощным варистором, для монтажа на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В AC, 1-канальный

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия