VAL-CP-2C-175
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2859482
Вставной разрядник для защиты от перенапряжений 2-фазных сетей электропитания с объединенными проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, L2, PEN), с контактом удаленного оповещения.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-C |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
125 В DC (200 мА DC) | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 В DC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 4,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение проводника AWG | 12 ... 4 |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Чертеж |
|
Ширина | 25,3 мм |
Высота | 98 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Горизонтальный шаг | 1,4 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PBT-FR |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PBT-FR |
Защитная цепь | L-PEN |
Направление действие | 2L-N/PE |
Номинальное напряжение UN | 120/208 В AC (TN-C) |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-PEN) | 175 В AC |
Номинальный ток IL | 40 A (Вилочный кабельный наконечник Biconnect M4, 6 мм²) |
63 A (Кабельный наконечник TWIN 2 х 10 мм²) | |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PEN) | 20 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-РЕN) | 40 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Уровень защиты Up (L-PEN) | ≤ 0,85 кВ |
Остаточное напряжение Ures (L-PEN) | ≤ 0,85 кВ (при In) |
≤ 0,75 кВ (при 10 кА) | |
≤ 0,65 кВ (при 5 кА) | |
≤ 0,63 кВ (при 4 кА) | |
≤ 0,57 кВ (при 2 кА) | |
Характеристика TOV при UT (L-PEN) | 240 В AC (5 с / режим устойчивости) |
240 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
Время срабатывания tA (L-PEN) | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 40 A (gG / Вилочный кабельный наконечник Biconnect M4, 6 мм²) |
63 A (gG / кабельный наконечник TWIN 2 х 10 мм²) | |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-L) | 350 В AC |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 175 В AC |
Номинальный импульсный разрядный ток In (L-L) | 20 кA |
Номинальный импульсный разрядный ток In (L-N) | 20 кA |
Защитная цепь | L-L |
L-N | |
Номинальное напряжение | 120/240 В AC |
Система распределения энергии | Split phase |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-L) | 2010 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 1510 В |
Тип SPD | 4CA |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 125 В AC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 (жесткий) |
14 ... 4 (гибкий) |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 / МЭК 61643-1 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2859482 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1311 |
GTIN | 4046356045483 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 218,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 208,63 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс