The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

XPC 2,5/15-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы
1491537

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 15, cемейство изделий: XPC 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Зажим push-X, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Высокий комфорт в работе благодаря соединению провода напрямую без применения инструмента и без приложения усилий
Быстрое соединение для всех типов проводов с наконечниками и даже без них
Безопасная кабельная разводка благодаря акустической и оптической обратной связи
Быстрое отсоединение проводника простым нажатием на оранжевую кнопку включения
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Может вставляться в имеющиеся разъемы на плату ассортимента COMBICON
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

Часто задаваемые вопросы


Можно ли использовать кнопку управления пружинным контактом оранжевого цвета для освобождения проводника вручную ?

Да, это возможно. Но будет проще нажать на кнопку отверткой 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Смотреть подробнее

Да, это возможно. Но будет проще нажать на кнопку отверткой 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.

Смотреть меньше

Как часто можно соединять проводник с Push-X?

10 циклов переключения, протестированных в рамках стандартных норм, на практике явно превышены... Смотреть подробнее

10 циклов переключения, протестированных в рамках стандартных норм, на практике явно превышены

Смотреть меньше

С какими артикулами можно сочетать эти штекеры?

Штекер совместим с артикулами COMBICON из линейки M, которые основываются на стыковочной части MSTB 2,5. В разделе «Принадлежности» вы найдете изделия, подходящие к соответствующему штекеру.


Как избежать перепутывания нескольких одинаковых штекеров при подключении?

Использование кодированных профилей для штекера и кодированных вкладок для разъем на плату позволяет предотвратить их смешивание. В разделе «Принадлежности» вы найдете подходящие изделия.... Смотреть подробнее

Использование кодированных профилей для штекера и кодированных вкладок для разъем на плату позволяет предотвратить их смешивание. В разделе «Принадлежности» вы найдете подходящие изделия.

Смотреть меньше

Как провести простой электрический тест моего приложения?

На верхней части XPC имеется точка съема сигнала, и сигнал можно легко снять измерительным наконечником. Соответствующий измерительный наконечник можно найти в разделе «Принадлежности».... Смотреть подробнее

На верхней части XPC имеется точка съема сигнала, и сигнал можно легко снять измерительным наконечником. Соответствующий измерительный наконечник можно найти в разделе «Принадлежности».

Смотреть меньше

Можно ли я считать, что гнездо клеммы надежно открыто и готово к использованию?

Да, конструкция и материалы были разработаны таким образом, чтобы Push-X был готов к работе даже после жесткой транспортировки в определенных условиях окружающей среды. Это было убедительно продемонстрировано в наших лабораториях. Гнезда клеммы поставляются в открытом состоянии.


Нужно ли скручивать гибкий провод перед подключением?

Скручивание не является абсолютно необходимым. Однако не допускается допуск оттопыренных проводников, которые можно вернуть в нужную форму легким скручиванием.