The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DFK-MSTBA 2,5/15-GF-5,08 - Компоненты для проходного монтажа
1899113

Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 15, количество рядов: 1, полюсов: 15, количество точек подсоединения: 15, cемейство изделий: DFK-MSTBA 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,23 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Герметизация с внутренней стороны устройства (для защиты от пыли) с помощью прилагаемого уплотнения
Корпусные части разъемов для монтажа на стенках устройств / корпусов
Проходной монтаж с внутренней стороны прибора