The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TVMSTB 2,5/10-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы
1719176

Штекер TWIN для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 20, cемейство изделий: TVMSTB 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем