The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Штекерный соединитель для печатных плат
1778874

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: PTSM 0,5/..-P, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PTSM, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах