MCC 1/11-STZF-3,81 - Разъемы для печатной платы
1852451

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: MCC 1/..-STZF, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке, Соответствующие обжимные гнездовые контакты с параметрами номинального тока (А) и сечений проводников (мм2) 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта