The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Разъемы для печатной платы
1827716

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: MC 1,5/..-STF, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности