LPC 16 HC/ 1-ST-10,16 RD LC - Разъемы для печатной платы
1459327

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: красный, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 1, cемейство изделий: LPC 16 HC/..-ST, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16 advanced, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Усиленная защита от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1