GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62-LR - Разъемы для печатной платы
1812788

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: GMSTB 2,5 HCV/..-ST-LR, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Рычаг-выбрасыватель Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах