The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 - Штекерный соединитель для печатных плат
1706241

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: FMC 0,5/..-ST, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON FMC 0,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Жесткое кодирование последних полюсов; возможность комбинированного использования с ответными частями MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны