Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,34 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество рядов: 2, полюсов: 4, cемейство изделий: DMCC 0,5/..-ST-SHL, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Электрические характеристики: экранирован., блокировка: экранированное соединение, тип крепления: Lock & Shield, Форма упаковки: в картонной коробке, Подходит для CAT 5