MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75
-
Обжимной контакт
1013419
Обжимной контакт, номинальный ток: 6 A, тип контакта: Розетка, тип подключения: Oбжимное соединение, поверхность контакта: Золото, Форма упаковки: Россыпью
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Обжимной контакт |
Серия изделий | MCC 0,5-MP |
Размер шага | 0 мм |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Тип контакта | Розетка |
Длина снятия изоляции | 4,1 мм ... 4,5 мм |
Сечение гибкого провода | 0,34 мм² ... 0,75 мм² |
Сечение проводника AWG | 22 ... 18 |
Поверхность контакта | Золото Au |
Материал, контактная поверхность | Золотой |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (3 - 6 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Золото (0,25 Au) |
Качество поверхности | Выборочное покрытие |
Материал, контакт | Сплав меди |
Размер шага | - |
Номинальный ток IN | 6 A |
Форма упаковки | Россыпью |
Номер артикула | 1013419 |
Упаковочная единица | 100 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Код продажи | AAA |
Ключ изделия | AAACAB |
GTIN | 4055626492407 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,49 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,403 g |
Страна происхождения | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы 1027618
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс