DD21H 0,85/10-PT-2,5-X - Проходной штекер
1378338

Проходной штекер, цвет: черный, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 10, cемейство изделий: DD21H 0,85/..-PT, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономное подключение обжатых кабелей в большом количестве
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Дополнительно можно заказать инструменты для автоматизированного обжима

Часто задаваемые вопросы


В каком цвете доступны артикулы?

Наш стандартный цвет – черный.


Имеются ли кодировки для этих артикулов?

Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.


Можно ли вставить в том числе и два отдельных штекера в разъем на плату?

В случае с CONNEXIS D32 в двухрядный разъем на плату можно также вставить два отдельных штекера.


Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?

Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.


Какую степень защиты имеют артикулы?

Штекеры имеют допуск по IP20.


Что нужно учитывать при выборе кабеля?

Нужно выбрать подходящий обжимной контакт для сечения провода.