SACC-M 8MS-3PCON
-
Штекерный соединитель
1506752
Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, Разъем для быстрого подключения Piercecon®, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3 мм ... 5 мм
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Тип датчика | Универсальный |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 12 мм |
Высота | 12 мм |
Длина | 35,4 мм |
Раствор ключа - накидная гайка | 11 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 3 мм ... 5 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 12 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | PA 6.6 |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Соединение провода | |
Тип подключения | Разъем для быстрого подключения Piercecon® |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,38 мм² (гибкий) |
Сечение AWG | 22 ... 26 (гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм (Контргайка с соединительной втулкой) |
0,8 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой) | |
0,2 Нм (Продольная накатка М8) | |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 = BN |
3 = BU | |
4 = BK |
Проходное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штекеры |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M8 |
Механические ключи | A |
Тип сигнала/категория | Универсальный |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP68 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
M8 | |
Обозначение стандарта | Разъем М8 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
Номер артикула | 1506752 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2BGA |
Страница каталога | Стр. 257 (C-8-2015) |
GTIN | 4017918892678 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 17 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 16,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Колпачок 1430857
-
SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - Бухта кабеля 1501689
-
SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - Бухта кабеля 1501650
-
TSD 02 SAC - Динамометрическая отвертка 1208487
-
SACC BIT M8-D12 - Инструмент 1208474
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъем Piercecon®: максимальная плотность контактов в разъеме для самостоятельной сборки
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
- Круглые штекерные соединители 10-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс