cULus Recognized
ID допуска: E221474-20140616Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 В | 1,5 A | 26 |
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 2 м, 0,14 мм2, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 В | 1,5 A | 26 |