SACB-C-H180-8/ 8-18,0PUR SCO
-
Крышка разъема
1224739
Крышка разъема, применение: Блок датчиков/исполнительных механизмов, количество гнезд: 8, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 18 м, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Крышка разъема |
Применение | Блок датчиков/исполнительных механизмов |
Количество гнезд | 8 |
Номинальное напряжение UN | 120 В AC |
120 В DC | |
Общий номинальный ток | 10 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Момент затяжки винтов крышки | 0,35 Нм |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Индикатор состояния имеется | нет |
Ширина | 58 мм |
Высота | 21 мм |
Длина | 34 мм |
Материал Корпус | PBT |
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA |
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | позолочен. |
Длина кабеля | 18 м |
PUR / ПВХ черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 107,4 кг/км |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 11 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR / ПВХ черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 42x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 18 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
3x 0,75 мм² (Кабель подачи питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,1 мм (Сигнальный провод) |
1,8 мм ±0,1 мм (Кабель подачи питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 8,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, желто/зеленый, белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, черный, фиолетовый |
Толщина стенок внутренней оболочки | ≥ 0,15 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 53 Ом/км (Сигнальный провод) |
≤ 26 Ом/км (Кабель подачи питания) | |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 5 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 64 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 85 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1500000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 2 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c |
Негорючесть | DIN EN 50265 |
Маслостойкость | согласно VDE 0472, часть 803 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
Номер артикула | 1224739 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF3 |
Ключ изделия | AF3CCG |
GTIN | 4063151315948 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2 143 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2 140 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля 1503344
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Отвертка 1206450
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Наконечник для отвертки 1212591
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс