The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MINI MCR-SL-I-U-4-SP - Разделительные усилители
2813567

Разделительный усилитель MCR с развязкой 3 цепей, для гальванической развязки аналоговых сигналов, с пружинным зажимом, входной сигнал: 4 мА ... 20 мА, выходной сигнал: 0 В ... 10 В. Запасной артикул: 2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Экономичная альтернатива конфигурируемым разделительным усилителям
Малая потребляемая мощность
Развязка 3 цепей
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Фиксированные комбинации сигналов