MINI MCR-BL-UI-UI
-
Разделительные усилители
1070346
Разделительный усилитель с гальванической развязкой трех цепей, с конфигурируемым с помощью DIP-переключателя входом / выходом, для гальванической развязки аналоговых сигналов, с винтовыми зажимами, стандартная конфигурация
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Разделительные усилители |
Серия изделий | ESSENTIAL edition |
Количество каналов | 1 |
Исполнение | Входной разделительный усилитель |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | около 100 Гц |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 3,2 мс |
Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,002 %/K |
Ошибка передачи, макс. | < 0,2 % (от предела) |
< 0,5 % (без настройки) | |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Основная изоляция согласно МЭК/EN 61010 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, макс. | < 19 мА (Выход сигнала тока, при 24 В DC, включ. нагрузку) |
< 9 мА (Выход сигнала напряжения, при 24 В DC, включ. нагрузку) | |
Потребляемая мощность (Выход сигнала тока) | < 450 мВт (Выход тока) |
Потребляемая мощность (Выход сигнала напряжения) | < 200 мВт (Выход напряжения) |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
0 В ... 5 В | |
Входной сигнал напряжения, максимальный | 30 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Входной сигнал тока, максимальный | 50 мА |
Входное сопротивление, вход напряжения | около 100 кΩ |
Входное сопротивление, вход тока | около 50 Ом |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
0 В ... 5 В | |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | около 12,5 В |
Напряжение без нагрузки | около 12,5 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 28 мА |
Ток короткого замыкания | около 22 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 500 Ом (при 20 мА) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) (при 500 Ом) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,5 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый B (RAL 7043) |
Материал корпуса | PBT |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1070346 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DKA |
Ключ изделия | DKA131 |
GTIN | 4055626749815 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 67,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 59 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс