MINI MCR-BL-I-2I
-
Разделители сигналов
2810829
Разделитель с гальванически развязанными 4 цепями, для гальванической развязки и удвоения аналоговых сигналов, винтовые клеммы, входной сигнал: 4 мА ... 20 мА, выходной сигнал: 2 x 4 мА ... 20 мА
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Удвоитель сигналов |
Серия изделий | ESSENTIAL edition |
Количество каналов | 2 |
Исполнение | Входной разделительный усилитель |
Конфигурирование | INTERBUS |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | INTERBUS |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
Предельная частота (3 дБ) | около 35 Гц |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 500 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,004 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,2 % (от предела) |
Ошибка передачи, стандартная | < 0,1 % |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Основная изоляция согласно МЭК/EN 61010 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±10 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 30 мА |
Потребляемая мощность | < 600 мВт |
Сигнал: Ток | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
Входной сигнал тока, максимальный | 50 мА |
Входное сопротивление, вход тока | около 50 Ω |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 2 |
Напряжение без нагрузки | 9 В |
Выходной сигнал, ток | 2x 4 мА ... 20 мА |
Выходной сигнал тока, максимальный | 20,5 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 250 Ω (при 20 мА) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) (при 250 Ом) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 93,1 мм |
Глубина | 102,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2810829 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DKA |
Ключ изделия | DKA131 |
GTIN | 4046356672573 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 68,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 63 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 35441543-ebea-4a01-b277-948965549871 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс