PTVFIX 12X2,5-G BK - Распределительный блок
1186866

Распределительный блок, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 12, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: склеивание, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу