PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU-EX
-
Распределительный блок
1221435
Распределительный блок, Сертифицировано по Ex-e, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | блоки можно шунтировать между собой, используя отверстия клеммы, подходящие перемычки см. в принадлежностях |
Общая информация | |
Указание | Не допускается превышать макс. ток нагрузки в отдельных точках подключения. |
Для приложений для распределения питания учитывать требования стандарта МЭК 60364-4-43:2008, с изменениями и поправками от окт. 2008 г. (DIN VDE 0100-430:2010-10) раздела 433.2 ff! |
Тип изделия | Разветвительная клемма |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 110 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Список перемычек | Перемычка / FBS 2-5 / 3030161 |
Данные перемычки | 23 A (10 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (40 A / 6 мм²) |
Расчетное напряжение изоляции | 400 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 440 В |
Суммарный ток, максимальный | 55 A (10 мм²) |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Отвод | |
Расчетный ток | 22,5 A (2,5 мм²) |
Максимальный ток нагрузки | 27 A (4 мм²) |
Контактное сопротивление | 0,5 мΩ |
Параметры подключения Ex Отвод | |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 26 ... 12 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 26 ... 14 |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Групповое подключение | |
Расчетный ток | 40 A (6 мм²) |
Максимальный ток нагрузки | 55 A (10 мм²) |
Контактное сопротивление | 0,2 мΩ |
Параметры подключения Ex Групповое подключение | |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Номинальное сечение AWG | 10 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 20 ... 8 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 20 ... 8 |
Ширина | 41 мм |
Высота | 45,7 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 30,9 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 1221435 |
Упаковочная единица | 8 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 8 Количество |
Код продажи | BEA |
Ключ изделия | BEA123 |
GTIN | 4063151309237 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33,962 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,99 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-5 - Перемычка 3030161
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 2-5 GY - Перемычка 3038969
-
KLM 2 - Держатель маркировки клеммных коробок 0807575
-
KLM 3-L - Держатель маркировки клеммных коробок 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Монтажный адаптер 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
PAI-4-N GY - Адаптер тестера 3032871
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Изоляционная втулка 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Изоляционная втулка 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Изоляционная втулка 3002869
-
TML (EX3,8)R - Маркировочные полосы 0801837
-
TML (104X3,8)R - Маркировочные полосы 0801833
-
TML (104X2,8)R - Маркировочные полосы 0801832
-
TML (EX2,8)R - Маркировочные полосы 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Маркировочный лист 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Маркировочный лист 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Маркировка для клеммных модулей 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Маркировка для клеммных модулей 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка 1092026
-
MPS-MT SN - Контрольный штекер 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Сертификат EX-e
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс