The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Распределительные блоки FIX Использование распределительных блоков FIX позволяет экономить место и время в процессе распределения потенциалов. Серия FIX состоит из серий изделий PTFIX, PTFIX-function и PTVFIX. Различные блоки поставляются в выбранной конфигурации (число контактов, вид установки) в готовом к подключению виде. Они готовы к использованию и могут быть дополнительно расширены. Распределительные блоки FIX оснащаются различными адаптерами для установки на монтажной рейке или прямого монтажа, которые позволяют повысить гибкость и ускорить монтаж. Так блоки FIX обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления.

Смонтированные распределительные, сборные и функциональные распределительные блоки

Преимущества для вас

  • Экономия времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
  • Универсальность благодаря адаптеру для установки на монтажную рейку и для прямого монтажа и возможности приклеивания
  • Большая экономия места благодаря чрезвычайно маленькой конструкции
  • Быстрое, не требующее обслуживания соединение проводов благодаря технологии прямого подсоединения push-in без инструмента
  • Быстрое и простое разделение сигналов, а также встраивание предохранителей и конструктивных элементов

Блоки FIX с технологией Push-in

Готовые к использованию и не требующие обслуживания блоки FIX с технологией соединения Push-in позволяют быстро и легко устанавливать их в ограниченном пространстве. Система блоков FIX состоит из распределительных блоков, функциональных распределительных блоков и приборных клемм. Система также совместима со стандартными принадлежностями системы электротехнических клем CLIPLINE complete.

Серия распределительных блоков FIX PTFIX, PTFIX-function и PTVFIX

Распределительные блоки PTFIX различных цветов и сечения
Серия распределительных блоков PTVFIX различного цвета
Распределительные блоки PTFIX с допуском Ex
Разделительные и предохранительные блоки, входящие в серию распределительных блоков PTFIX-function
Приборные клеммы PTVFIX на защелках
Распределительные блоки PTFIX различных цветов и сечения

Готовые к подключению распределительные и сборные блоки с 4, 6, 12 и 18 точками подключения, а также одинарные диски с двумя точками подключения рассчитаны на интуитивно понятную и безопасную установку и предлагаются в одиннадцати цветах. Блоки PTFIX поставляются с номинальным сечением 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм² и 10 мм². Пониженное усилие установки благодаря технологии соединения push-in позволяет с легкостью подключать напрямую жесткие и гибкие провода с наконечниками от 0,25 мм².

К списку продукции
Серия распределительных блоков PTVFIX различного цвета

В отличие от блоков PTFIX блоки PTVFIX оснащены боковым зажимом push-in. Боковой ввод провода позволяет выполнять наглядную и плоскую кабельную разводку без изгибов проводов. В остальном блоки PTVFIX не отличаются от проверенных временем распределительных блоков PTFIX. Блоки PTVFIX поставляются с сечением 2,5 мм² и 6, 12 и 18 точками подключения. Блоки PTVFIX поставляются в пяти стандартных цветах. Если использовать онлайн-конфигуратор, то можно заказать и другие варианты цвета. Таким образом, можно обеспечить цветовое и наглядное распределение проводов.

К списку продукции
Распределительные блоки PTFIX с допуском Ex

Помимо распределительных блоков PTFIX со стандартным допуском, в ассортимент входят варианты PTFIX с допуском Ex (взрывозащита). Допуск со взрывозащитой - важнейший компонент системы безопасности. Стандарт по взрывозащите допускает применение изделий в зонах, где возможен контакт с горючими материалами, газами и источниками воспламенения.

Разделительные и предохранительные блоки, входящие в серию распределительных блоков PTFIX-function

Серия функциональных распределительных блоков PTFIX-function состоит из различных разделительных и предохранительных блоков. Распределительные блоки поставляются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм². Блоки, аналогично блокам PTFIX, оснащены фронтальным зажимом push-in. Но они отличаются конструкцией и назначением. Групповой разъем функциональных распределительных блоков соединен с распределительными разъемами при помощи отдельных разделительных зон или вставок предохранителя. То есть функциональные вставки являются связующими звеньями между отдельными распределительными разъемами и групповым разъемом. Такая конструкция позволяет отсоединять или защищать отдельные сигнальные провода быстрым и простым способом.

К списку продукции
Приборные клеммы PTVFIX на защелках

Приборные клеммы PTVFIX - это первые блоки FIX, имеющие более одного потенциала. В отличие от других распределительных блоков в приборных клеммах не предусмотрена встроенная перемычка. Таким образом блоки проводят один потенциал на каждые две точки подключения. Эта особенность позволяет успешно использовать блоки в такой области, как монтаж в здании. Соединяйте фазу, нейтраль и защитный провод в одном компактном блоке быстрым и простым способом.

К списку продукции

Подробно о функциональных распределительных блоках PTFIX-function

Базовый разделительный блок со стандартной разделительной зоной
Функциональный распределительный блок MT с открытым ножевым разъединителем
Предохранительные блоки с поворотными предохранителями
Базовый разделительный блок со стандартной разделительной зоной

Вариант TG включает базовый распределительный блок со стандартизированной разделительной зоной. Разделительная зона позволяет реализовать различные функциональные штекеры.
Используйте, например, разделительные штекеры для простого разделения сигналов. Но и защита при помощи соответствующего штекера с держателем предохранителя или за счет реализации компонентов с блоками TG также осуществляется просто. Различные функциональные штекеры входят в принадлежности соответствующего изделия.

К списку продукции
Функциональный распределительный блок MT с открытым ножевым разъединителем

Вариант MT представляет собой разделительный блок со встроенными ножевыми размыкателями. Вместо универсальных разделительных зон данный блок оснащен фиксированными поворотными ножевыми разъединителями. В такой фиксированной интеграции есть свои преимущества и недостатки. Фиксированные разъединители ограничивают функциональные возможности блоков MT по сравнению с блоком TG, так как вариант MT рассчитан только на разделительную функцию. С другой стороны, ножевые разъединители отличаются повышенной компактностью и могут быть утеряны. Другое преимущество заключается в том, что поворотные ножевые разъединители можно открыть только при помощи отвертки. Чтобы открыть место разъединения, требуется выполнить осознанное действие. Если блок используется только для осознанного разделения сигналов, то рекомендуется использовать такой блок.

Перейти к изделию
Предохранительные блоки с поворотными предохранителями

Предохранительные блоки PTFIX 10/6X4-SI… оснащены поворотными предохранителями вместо разделительных элементов. Поворотные предохранители обеспечивают простую защиту отдельных распределительных соединений. Наряду со стандартным вариантом в наличии имеются также блоки с сигнальными лампами для сигнализации неисправных предохранителей.

Перейти к изделию

Принадлежности для разных систем Проверка, маркировка, распределение

Распределительные блоки со стандартной перемычкой
Распределительные блоки PTFIX с контрольным штекером 2,3 мм
PTFIX и PTVFIX-function с маркировкой
Обзор способов монтажа распределительных блоков PTFIX
Распределительные блоки со стандартной перемычкой

Распределительные блоки серии FIX оснащены встроенной перемычкой. Благодаря этой перемычке все распределительные разъемы соединены между собой и с групповым разъемом. Таким образом, снижается объем кабельной разводки в процессе распределения потенциалов. Блоки можно использовать сразу после извлечения из упаковки. Если требуется использовать более одного распределительного блока с 18 точками подключения, то распределительные блоки push-in и сборные блоки можно легко расширить 2-контактными стандартными перемычками системы CLIPLINE complete. Зафиксируйте блоки друг к другу, используя пазовое соединение. После соединения блоков их можно расширить внешними разъемами при помощи перемычки. Для решения специальных задач можно воспользоваться проволочными перемычками (FBSW...) Phoenix Contact. Проволочные перемычки также можно устанавливать в зоне размещения соединений распределительных блоков. Перемычки отличаются гибкими и изолированными проволочными соединениями между контактами. Поэтому перемычки обладают универсальностью использования. Проволочные перемычки можно использовать там, где использование стандартных перемычек связано со сложностями.

Распределительные блоки PTFIX с контрольным штекером 2,3 мм

Чтобы выполнить проверки максимально быстрым и простым способом, распределительные блоки push-in оснащены специальными тестовыми гнездами. Тестовые гнезда позволяют проверять блоки со вставленными проводами совершенно простым способом. Кроме того, гнезда обеспечивают защиту от касания в процессе проверки. Распределительные и сборные блоки оснащены одним тестовым гнездом на блок. В свою очередь, функциональные распределительные блоки оснащены тестовым гнездом на разъем. Причина этого заключается в том, что различные распределительные разъемы можно разделять при помощи ножевых разъединителей и отдельно проверять. Также в предохранительном блоке можно отдельно мерить отдельные разъемы. Для простой проверки распределительных блоков стандартизированная система контроля оснащена контрольными штекерами разного цвета и диаметром 2,3 мм. Контакт штекера разделен на четыре слегка изогнутых контактных штифта. В результате такой конструкции возникает эластичное изменение формы в процессе ввода контрольного штекера. Поэтому контрольный штекер фиксируется в тестовом гнезде и создает безопасный контакт с токовой шиной. Кроме того, блоки можно проверять непосредственно при помощи стандартизированных контрольных щупов 2,3 мм.

PTFIX и PTVFIX-function с маркировкой

Для простой маркировки распределительных блоков FIX можно использовать самоклеящуюся маркировку (TML или SK). Чтобы маркировка была ровной и чистой, в блоках предусмотрен плоский маркировочный паз, который разработан специально для клеевой маркировки.

Обзор способов монтажа распределительных блоков PTFIX

Распределительные блоки серии FIX можно интегрировать в системы несколькими способами, используя различные монтажные адаптеры и варианты блоков. Воспользуйтесь адаптером и зафиксируйте блоки на монтажной рейке или фланцем непосредственно на монтажной плите. Для быстрого и простого монтажа имеются также варианты для приклеивания.

Подробнее о способах монтажа Установка на монтажной рейке, прямой монтаж и приклеивание

Блок PTFIX зафиксирован на монтажной рейке при помощи горизонтального адаптера для монтажной рейки
Блок PTFIX зафиксирован на монтажной рейке при помощи вертикального адаптера для монтажной рейки
PTFIX для прямого фланцевого монтажа на защелках
Распределительные блоки с адаптером фиксатора
Приклеивание распределительных блоков PTFIX
Распределительные блоки PTFIX на двойном адаптере для монтажной рейки
Блок PTFIX зафиксирован на монтажной рейке при помощи горизонтального адаптера для монтажной рейки

Горизонтальные адаптеры для монтажной рейки поставляются для монтажных реек NS 15 и NS 35. Чтобы выполнить установку, насадите распределительный блок на соответствующие опоры адаптера. Затем блок можно очень легко закрепить на монтажной рейке. Рекомендуется использовать два основания с защелками для каждого обособленного блока. Количество может быть изменено в случае использования более сложных систем распределительных блоков. Подходящие монтажные адаптеры представлены в принадлежностях соответствующего блока.

Блок PTFIX зафиксирован на монтажной рейке при помощи вертикального адаптера для монтажной рейки

Для поперечной установки на монтажную рейку предусмотрен также отдельный адаптер. Адаптер для вертикальной установки на монтажную рейку позволяет выполнять установку на рейках NS 35 и NS 15. Чтобы выполнить установку, просто насадите распределительные блоки на адаптер. Затем адаптер фиксируется на монтажной рейке. Чтобы не допустить соскальзывание блоков, необходимо при монтаже обратить внимание на то, чтобы сторона с защелкой для рейки была направлена вниз. Подходящие монтажные адаптеры представлены в принадлежностях соответствующего блока.

PTFIX для прямого фланцевого монтажа на защелках

Кроме установки на монтажную рейку блоки можно также монтировать непосредственно при помощи фланцевого соединения на защелках. Для этого фланцы вставляются в концы распределительных блоков. При использовании длинных рядов распределительных блоков необходимо устанавливать фланцы также между ними. Как только фланец зафиксирован, блоки можно прикручивать к монтажной плите. Соответствующие фланцы представлены в принадлежностях соответствующего блока.

Распределительные блоки с адаптером фиксатора

Технология прямого монтажа может быть реализована с помощью адаптеров с фиксаторами. Для этого защелкните базовые блоки на соответствующих опорах адаптера. Для крепления к монтажной панели достаточно вставить фиксаторы в предварительно просверленные отверстия в монтажной панели. Благодаря регулируемым адаптерам расстояние можно точно отрегулировать и в дальнейшем.

Приклеивание распределительных блоков PTFIX

На нижней стороне распределительных блоков для приклеивания размещена клеящая лента. Перед монтажном блоков снимите защитную пленку с клеящей ленты. Теперь блок можно крепить к различным поверхностям. Перед приклеиванием убедитесь в том, что поверхность чистая. Использование грунтовки и шлифовальной бумаги не требуется. Точные указания по монтажу и информация относительно приклеивания содержатся в онлайн-магазине в разделе загрузок соответствующих изделий.

Распределительные блоки PTFIX на двойном адаптере для монтажной рейки

Блоки PTFIX с минимальным сечением (1,5 мм²) оснащены дополнительным адаптером для горизонтальной установки на монтажную рейку. Адаптер можно фиксировать на NS 35, он позволяет компактно размещать несколько распределительных блоков. Чтобы выполнить установку, насадите распределительные блоки на соответствующие опоры адаптера. Затем блоки можно легко зафиксировать на монтажной рейке. Рекомендуется использовать два основания с защелками для каждого обособленного блока. Соответствующий монтажный адаптер можно найти в принадлежностях вариантов 1,5 мм².

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX и клеммных блоков устройств

Воспользуйтесь нашим конфигуратором и подберите свое индивидуальное решение. С помощью конфигуратора можно легко и просто создавать индивидуальные решения из распределительных блоков, функциональных распределительных блоков и приборных клеммных блоков различных цветов.

Используйте компактные блоки для компактной кабельной разводки
Распределительные блоки FIX и клеммные блоки устройств

Готовые к подключению распределительные блоки и клеммные блоки устройств обеспечивают быструю и компактную кабельную разводку. Благодаря универсальным монтажным адаптерам готовые к использованию блоки FIX могут быть интегрированы практически в любое приложение.

Перейти к брошюре
Распределительные блоки FIX и клеммные блоки устройств