Распределитель для монтажной рейки серии FDX 20 для подключения plug & play, с 6x LC-Duplex муфтами и 1x розеткой Q-ODC, 12-контактный, крепление розетки на нижней стороне (при необходимости можно закреплять розетку сверху. Корпус (из 2 частей) подготовлен для установки на монтажную рейку при помощи адаптера с задней стороны (возможна установка и сбоку)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Разветвитель
1019679
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 12, материал: Металл, тип подключения: Круглый разъем М 17, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Распределительная коробка сети |
| Конструкция | Модуль для монтажной рейки |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 12 |
| Вид при установке | LC-Duplex |
| Количество проводов | 12 |
| Количество модулей | 6 |
| Количество гнезд | 12 |
| Защитная крышка | да |
| Кабельный отвод | cверху и снизу |
| Коэффициент затухания | ≤ 0,6 дБ |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Круглый разъем М 17 |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 115 мм |
| Корпуса | |
| Ширина корпуса | 40 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр наконечника | 1,25 мм |
| Цвет (Фронтальная рама) | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал наконечника | PPS |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, цвет серый (металлический корпус) |
| Тип кабеля | Многомодовый оптоволоконный кабель |
| Тип кабеля | Fan out |
| Наружный диаметр кабеля | ≤ 12,00 мм (от 6 мм) |
| 6 мм ... 12 мм | |
| Отдельные проводники, диаметр | 2 мм |
| Оптоволоконный кабель | |
| Количество волокон | 12 |
| Волокно | GOF |
| Тип стекловолокна | Многомодовый оптический кабель 62,5/125 мкм |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Коэффициент затухания | ≤ 0,6 дБ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 55 °C |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Возможная свободная переустановка адаптера для несущей рейки |
| Номер артикула | 1019679 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNHAC |
| GTIN | 4063151637453 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 575,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 494,811 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FOC-OP12-OP12-GL02/10 - Соединительный кабель 1415353
-
FOC-OP12-OP12-GL02/20 - Соединительный кабель 1415354
-
FOC-OP12-OP12-GL02/30 - Соединительный кабель 1419693
-
FOC-OP12-OP12-GL02/40 - Соединительный кабель 1415355
-
FOC-OP12-OP12-GL02/50 - Соединительный кабель 1419696
-
FOC-OP12-OP12-GL02/100 - Соединительный кабель 1415357
-
FOC-OP12-OP12-GL02/160 - Соединительный кабель 1421814
-
FOC-OP12-OP12-GL02/200 - Соединительный кабель 1421822
-
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Модуль 1419978
-
FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - Патч-панель 1419974
-
FOC-FR19:1U-2OS12-LCD12-OM1 - Патч-панель 1419973
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Оптоволоконный патч-кабель 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Оптоволоконный патч-кабель 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Оптоволоконный патч-кабель 1146520
-
FOC-OP12-OP12-GL02/60 - Соединительный кабель 1415230
-
FOC-OP12-OP12-GL02/70 - Соединительный кабель 1419709
-
FOC-OP12-OP12-GL02/80 - Соединительный кабель 1415356
-
FOC-OP12-OP12-GL02/90 - Соединительный кабель 1419714
-
FOC-OP12-OP12-GL02/120 - Соединительный кабель 1419717
-
FOC-OP12-OP12-GL02/140 - Соединительный кабель 1421810
-
FOC-OP12-OP12-GL02/150 - Соединительный кабель 1421812
-
FOC-OP12-OP12-GL02/180 - Соединительный кабель 1421818
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс