SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
Разветвитель питания
1413929
Разветвитель питания, применение: Питание, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, кодирование: T, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, Универсальный; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, экранирование: нет
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
Тип изделия | Распредкоробка |
Применение | Питание |
Полюсов | 4 |
Количество гнезд | 4 |
Механические ключи | T |
Локальная диагностика | |
Контролируемая функция | Подача напряжения питания модулям |
оптическое представление | LED зел. |
Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30,5 В DC |
Локальная диагностика | Подача напряжения питания модулям LED зел. |
Отображение состояния ввода-вывода LED желт. | |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Общий номинальный ток | 70 A (при 40 °C, учитывать распределение нагруженных токовых цепей) |
Защитная схема | Защита перегрузки выходов; Плавкие предохранители в корпусной части разъема |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 10 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 2x 9,25 A (при 40 °C) |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M12 |
Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 2,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 14 ... 10 |
Момент затяжки винтов крышки | 0,6 Нм |
Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства | 0,4 Нм |
Момент затяжки накидной гайки | 5 Нм |
Индикатор состояния имеется | да |
Чертеж |
|
Ширина | 60 мм |
Высота | 52 мм |
Длина | 212 мм |
Материал Резьбовая втулка | Цинковый сплав |
Материал Корпус | PBT |
Материал Заливочная масса | PUR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | витон |
NBR | |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | никелированный, позолоченный |
Материал, держатель контакта | PA |
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PC |
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | с серебряным покрытием |
Наружный диаметр кабеля | 9 мм ... 15,5 мм |
Тип подключения | разъем магистрального кабеля |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 80 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-111 |
Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
EN 60068-2-27 | |
EN 60068-2-64 |
Номер артикула | 1413929 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF3 |
Ключ изделия | AF3ECC |
GTIN | 4055626025476 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 590,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 556,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Обжимной контакт 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Обжимной контакт 1663284
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Контактная вставка 1079556
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Корпус 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Корпус 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Кабельный ввод 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Кабельный ввод 1853764
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Силовой кабель 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Штекерные соединители для передачи питания 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Штекерные соединители для передачи питания 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Фиксируемые таблички 0830765
-
PROT-MS SCO - Резьбовой колпачок 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Обжимные клещи 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Обжимные клещи 1297083
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Отвертка 1206450
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс