Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
HC-COM-Q4/2-I-CT-F
-
Контактная вставка
1079556
Контактная вставка, полюсов: 4+2+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 2, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 400 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Питание/сигнал
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Общая информация | Для обжимных CK4,0-ED..(цепь питания), CK1,6-ED... (цепь управления) |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-COM |
| Применение | Питание/сигнал |
| Конструкция | COM |
| Полюсов | 6 |
| Вид при установке | 4+2+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 4 (Контакты цепи питания) |
| 11 - 12 (Контакты цепи управления) | |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Количество, силовые контакты | 4 |
| Количество, контакты цепи управления | 2 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,4 мм |
| Высота | 44,1 мм |
| Длина | 41,6 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 4 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение (Контакты цепи питания) |
| Обжимное соединение (Контакты цепи управления) | |
| Обжимное соединение (Контакт PE) | |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 1,5 мм² ... 6 мм² (Контакты цепи питания) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (Контакты цепи управления) | |
| Сечение AWG | 16 ... 10 (Контакты цепи питания) |
| 26 ... 14 (Контакты цепи управления) | |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) |
| Длина зачищенной части одной жилы | 9 мм (для 1,5 ... 2,5 мм²) |
| 9,6 мм (Мощность 4 ... 6 мм²) | |
| 8 мм (Цепь управления) | |
| 6 мм (Сигнал 2,5 мм²) | |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В (Силовые контакты "фаза-земля") |
| 690 В (Силовые контакты "фаза-фаза") | |
| 250 В (Контакты цепи управления) | |
| Расчетное напряжение силовых контактов | 400/690 В |
| 250 | |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (Силовые контакты "фаза-фаза") |
| 4 кВ (Контакты цепи управления) | |
| Расчетный ток | 40 A (Контакты цепи питания) |
| 10 A (Контакты цепи управления) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, контактная поверхность, силовой контакт | Ag |
| Материал, контактная поверхность, управляющий контакт | серебро (или золото) |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
| Номер артикула | 1079556 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800349 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 23 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
HC-CP-CK1.6-PL - Элемент кодирования 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Обжимной контакт 1663297
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Обжимной контакт 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Обжимной контакт 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Обжимной контакт 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Обжимной контакт 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Обжимной контакт 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Обжимной контакт 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Гнездовой контакт 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Обжимной контакт 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Обжимной контакт 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Обжимной контакт 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Обжимной контакт 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Обжимной контакт 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Обжимной контакт 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Обжимной контакт 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Обжимной контакт 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Обжимной контакт 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Обжимной контакт 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Обжимной контакт 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Обжимной контакт 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Обжимной контакт 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Обжимной контакт 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Обжимной контакт 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Обжимной контакт 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Обжимной контакт 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Обжимной контакт 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Обжимной контакт 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M - Контактная вставка 1079555
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Монтажный инструмент 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072064
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373