TP070ATW/107030000 S00003
-
Сенсорная панель
2400703
Сенсорная панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Пульт управления |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Arm9™, 200 МГц |
Операционная система | Windows® CE 5.0 |
Оперативная память (ОЗУ) | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Память данных | NOR-Flash, 64 MB |
Дисплей | |
Тип дисплея | 17.8 см / 7"-TFT |
Разрешение дисплея | 800 x 480 Пиксел (WVGA) |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
MTBF | 40000 ч |
Цветовая палитра | 65536 цветов |
Угол считывания слева | 70,00 ° |
Угол считывания справа | 70,00 ° |
Угол считывания сверху | 65,00 ° |
Угол считывания снизу | 65,00 ° |
Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без шинной системы |
Прикладное ПО | TSvisRT |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Потребляемый ток, типовой | 0,5 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Тип монтажа | Фронтальный монтаж |
Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
NEMA 4X | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Высота | 3000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 203 мм / 147 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 195 мм / 139 мм / 54 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
Номер артикула | 2400703 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DRC |
Ключ изделия | DRCABB |
GTIN | 4055626097954 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 000 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 000 g |
Номер таможенного тарифа | 84714100 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс