TP 5170S - Сенсорная панель
2403107

Сенсорная панель, 43.2 см / 17"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 1024 пиксел (SXGA), 16,2 млн цветов, Intel® Atom™ N455 1.66 ГГц, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

3 порта COM
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Безвентиляторное исполнение
ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
Степень защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM™