BTP 2043W - Сенсорная панель
1050387

Сенсорная панель, 10.92 см / 4.3"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A7, 528 МГц i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Visu+ RT стандартно интегрировано во все устройства BTP 2000
Подключение к любым важным системам управления благодаря широкой поддержке драйверов
Разработано для базовых приложений в привлекательном соотношении цены-качества
3 размера дисплеев в формате 16:9