Сенсорная панель IP66, оснащенная 7-дюймовым широкоформатным дисплеем VGA (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT
Сенсорные панели
Сенсорная панель IP66, оснащенная 18,5-дюймовым широкоформатным дисплеем HD (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT
Сенсорная панель, 25.7 см / 10.1"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 1024 x 600 пиксел (WSVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A7, 528 МГц i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.
Сенсорная панель, 10.92 см / 4.3"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A7, 528 МГц i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.
Сенсорная панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (аналогово-резистивное), 800 x 480 пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A7, 528 МГц i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, без шинной системы.
Сенсорная панель IP66, оснащенная 10,1-дюймовым широкоформатным дисплеем XGA (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT
Сенсорная панель IP66, оснащенная 15,6-дюймовым широкоформатным дисплеем HD (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT
Сенсорная панель IP66, оснащенная 21,5-дюймовым широкоформатным дисплеем HD (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT
Сенсорная панель IP66, оснащенная 12,1-дюймовым широкоформатным дисплеем XGA (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT