Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688992
Управляемый коммутатор с 24 портами SFP на 100/1000 Мбит/с, 4 гигабитными комбо-портами HSR/PRP (10/100/1000 Мбит/с, разъем RJ45, 100/1000 Мбит/с разъем SFP) и рабочей температурой: -40 °C ... +85 °C, источник питания: 100 В AC/DC ... 240 В AC/DC (номинальное значение)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 443,56 мм |
Высота | 44,2 мм |
Глубина | 414,95 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Цвет | cерый |
Материал корпуса | Металл |
Тип монтажа | Rack mounting |
Тип монтажа | Монтаж на 19-дюймовую стойку, с держателями |
Порты HSR/PRP-Combo | |
Тип подключения | SFP/RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
100/1000 Мбит/с | |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Количество каналов | 4 (порты Combo) |
Ethernet (SFP) | |
Тип подключения | SFP |
Скорость передачи данных | 1000/10 000 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
Количество каналов | 24 (SFP-порты) |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Релейный выход аварийной сигнализации: 24 В DC, 1 А макс. |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch EP7000 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функции коммутатора | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
Управляющий ток сигнального контакта | 1 A |
Таблица MAC-адресов | 16k |
Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: источник питания (POWER), ошибка (ERROR), состояние соединения |
Локальная диагностика | PS1, PS2 Электропитание LED зел. |
Тревога Аварийные сообщения СИД красный | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 50 Вт |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 100 В AC/DC ... 240 В AC/DC |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
Управляющий ток сигнального контакта | 1 A |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Питание |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Пройдены типовые испытания при 85 °C в течение 16 часов) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Обозначение стандарта | Условия окружающей среды |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61850-3 |
IEEE 1613 |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Помехоустойчивость | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Индикатор состояния | Светодиоды: источник питания (POWER), ошибка (ERROR), состояние соединения |
Номер артикула | 1688992 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN511 |
GTIN | 4067923249127 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 9 050 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 6 100 g |
Страна происхождения | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (№ CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (№ CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (№ CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) | |
Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (№ CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (№ CAS: 61788-32-7) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (№ CAS: 71868-10-5) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Lite-Layer 3
Стоечный коммутатор, 32 порта
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс