US 2,5
-
Проходные клеммы
1748634
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Серия изделий | US |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Обрабатывающая промышленность | |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ширина | 5,2 мм |
Высота | 45,3 мм |
Глубина | 47,5 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 48,1 мм |
Глубина на NS 35/15 | 55,6 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 1748634 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1211 |
GTIN | 4067923312173 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,222 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBRI 2-5 N - Винтовая перемычка 3000227
-
FBRI 10-5 N - Винтовая перемычка 2770642
-
EBL 3- 5 - Гребенчатая перемычка 2303158
-
EBL 2- 5 - Гребенчатая перемычка 2303145
-
EBL 10- 5 - Гребенчатая перемычка 2303132
-
FBR 10-5-EX - Винтовая перемычка 2303226
-
FBR 80-5-EX - Винтовая перемычка 3000942
-
D-UK 4/10 - Концевая крышка 3003020
-
D-UK 4/10 BU - Концевая крышка 3003101
-
WS 3- 5 - Предупредительная табличка 0805357
-
WS 4- 5 - Предупредительная табличка 0805344
-
WS 5- 5 - Предупредительная табличка 0805331
-
ZSR - Винты 2303608
-
KSS 5 - Короткозамыкающая вилка 2303543
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
ATP-UK - Разделительная пластина 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007219
-
TS-KK 3 - Разделительная пластина 2770215
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0829126
-
STP 5-2-ZB - Держатели маркировки 3037643
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Отвертка 1212587
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс