CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 60 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 6 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62701_M1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40047797Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 60 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 6 |
DNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A |