The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PT 4-WE/23 - Проходная клемма через стенку
3044928

Проходная клемма через стенку, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 46, полюсов: 23, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
Высокая гибкость благодаря присоединяемым в ряд одиночным клеммам
Простое подключение проводника благодаря технологии быстрого пружинного соединения Push-in
Принадлежности CLIPLINE complete для простого шунтирования, проверки и маркировки
Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины