UWV 50-POT/S-IB/IB - Проходная клемма через стенку
1063280

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 21,3 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами