QPD W 4X2,5 9-14 M25 DT GY - Проходная деталь
1582323

Проходная деталь, тип подключения: Зажимы Push-in/ Подключение IDC, M25, Штифт, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, серый, с гайкой QUICKON, кодирование: кодировка, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм и 9 мм ... 14 мм, 2,5 мм2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия