PRC FT25-45/90-HSG - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1065796

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, расчетное напряжение: 690 V AC, Корпуса штекерных соединителей без контактной вставки. Для заказа подходящих контактных вставок используйте список принадлежностей

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Разнообразные интерфейсы благодаря прямому и угловому корпусу штекерного соединителя
Универсальная фиксация имеющихся головок штекерных соединителей при помощи винтовых зажимов
Модульная система, облегчающая управление складскими запасами
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов