The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PRC 5-HEAD-MS6-2 - Держатель контактов
1070199

Держатель контактов, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Контактная вставка без корпуса штекерного соединителя. Для заказа подходящих корпусов штекерных соединителей используйте список принадлежностей.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Разнообразные интерфейсы благодаря прямому и угловому корпусу штекерного соединителя
Универсальная фиксация имеющихся головок штекерных соединителей при помощи винтовых зажимов
Модульная система, облегчающая управление складскими запасами
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов