VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40049992Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 В | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL регистрация
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только жесткие провода | 600 В | 20 A | - 14 | |
многожильный с наконечником | 600 В | 20 A | - 14 |
cUL Listed
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 600 В | 15 A | - 14 | |
Только жесткие провода | 600 В | 16 A | - 14 | |
многожильный с наконечником | 600 В | 16 A | - 14 |