The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT - Преобразователь DC/DC
2910123

Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 24 В DC, выход: 48 В DC / 5 A

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самая сильная сторона выхода: простое расширение установок, надежный запуск тяжелых нагрузок и срабатывание переключателей LS
Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Заказ в сконфигурированном состоянии: от 1 шт.

Часто задаваемые вопросы


Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?

Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее

Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.

Смотреть меньше

Можно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT4 для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?

Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно... Смотреть подробнее

Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания».

Смотреть меньше

Почему в техническом описании для внешнего входного предохранителя указан такой высокий рабочий ток?

Входные предохранители, указанные в техническом описании, гарантируют, что они не сработают самопроизвольно даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (например, при максимальной выходной мощности при минимальном входном напряжении).


Как можно настроить устройство?

Конфигурацию можно выполнить либо с мобильного устройства с помощью приложения QUINT POWER, либо с компьютера под управлением Windows с помощью программного обеспечения QUINT POWER, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания» и «Программ... Смотреть подробнее

Конфигурацию можно выполнить либо с мобильного устройства с помощью приложения QUINT POWER, либо с компьютера под управлением Windows с помощью программного обеспечения QUINT POWER, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания» и «Программное обеспечение». Учтите, что для ПК требуется USB-адаптер для программирования 2909681.

Смотреть меньше