PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Соединительный кабель
1150678

Соединительный кабель, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, полюсов: 5, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 32 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Данный артикул в наличии с другими длинами проводника. Для запроса свяжитесь с локальным представительством Phoenix Contact.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия времени при вводе в эксплуатацию до 80 % благодаря технологии plug & play
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов