VS-IP67/B-IP67/B-94C-LI/10,0
-
Сетевой кабель
1413340
Готовый Ethernet-кабель, экранированный, 4 пары, AWG 26, подходит для буксируемых цепей (19-проволочный), RAL 5021 (цвет морской воды), разъемы RJ45/IP67, черный, и RJ45/IP67, черный, прямая разводка, длина 2 м
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Среда передачи | Медь |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Цвет | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Степень защиты | IP67 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Степень защиты | IP67 |
| Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] | |
| Размерный чертеж |
|
| Экранирован. | есть |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Вес проводника | 57 кг/км |
| Тип кабеля | Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 94C |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 1 Гбит/с |
| Построение системы проводников | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Наружный диаметр кабеля | 6,90 мм +0,1 мм ... 0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,85 мм |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары и 4 наполнителя для сердечника |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 90 % |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Проводники - емкость | около 50 нФ/км (при 1 кГц) |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Количество циклов изгибания | 5000000 |
| Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях | 7,5 x D |
| Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
| Ускорение | 5 м/c² |
| Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
| 56,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 50,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 47,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 45,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 35,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
| 53,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 47,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 44,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 42,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
| 24,1 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 20,1 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP67 | |
| Номер артикула | 1413340 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNDAJ |
| GTIN | 4046356475792 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 610 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 610 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |