VS-IP67/B-IP20-94C-LI/2,0
-
Сетевой кабель
1412914
Готовый Ethernet-кабель, экранир., 4 пары, AWG 26 для буксируемых цепей (19-жильный), RAL 5021 (цвет морской воды), штекер RJ45/IP67, черный, на штекер RJ45/IP20, прямая разводка, длина 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Количество гнезд | 1 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Среда передачи | Медь |
Волновое сопротивление | 100 Ом |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Цвет корпуса ручки | черный |
Степень защиты | IP67 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Цвет корпуса ручки | серый |
Степень защиты | IP20 |
Длина кабеля | 2,00 м |
Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 57 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,90 мм +0,1 мм ... 0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,85 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары и 4 наполнителя для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 90 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Проводники - емкость | около 50 нФ/км (при 1 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 28 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 56 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
56,3 дБ (при 4 МГц) | |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
6 дБ (при 4 МГц) | |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,6 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 |
Номер артикула | 1412914 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNDAJ |
GTIN | 4046356475716 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 691,77 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 682,82 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс