VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1419136

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с) CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ без галогенов, зеленый RAL 6018, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
В наличии альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1 %)