SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS
-
Системный кабель шины
1543511
Системный кабель шины, INTERBUS, 4-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | INTERBUS |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | INTERBUS |
| Тип сигнала/категория | INTERBUS |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Испытательное напряжение | 800 В |
| Среда передачи | Медь |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | RD (0,34 мм²) | 1 (Гнездо) |
| 3 (Штекер) | BU (0,34 мм²) | 3 (Гнездо) | |
| 2 (Штекер) | YE (0,14 мм²) | 2 (Гнездо) | |
| 4 (Штекер) | GN (0,14 мм²) | 4 (Гнездо) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M8 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M8 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 0,3 м |
| INTERBUS [950] | |
| Вес проводника | 41 кг/км |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | INTERBUS [950] |
| Конструкция кабеля | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,15 мм |
| AWG, напряжение питания | 22 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| 2x 0,34 мм² (Напряжение питания) | |
| 1x 0,38 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,97 мм (Сигнальный провод) |
| 1,25 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | красно-синий, зелено-желтый |
| Толщина стенки, изоляция | 0,24 мм (Изоляция проводника, сигнальный проводник) |
| 0,25 мм (Изоляция проводника, питание) | |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,75 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 150 Ом/км (Сигнальный провод) |
| ≤ 58 Ом/км (Напряжение питания) | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Волновое сопротивление | 75 Ом ±10 Ω (Сигнальный провод) |
| 55 Ом ±10 Ω (Напряжение питания) | |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 39 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Радиус изгиба: 110 мм, Путь перемещения: 6 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1543511 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1BJB |
| GTIN | 4046356097024 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 35,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 34,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,591 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Системный кабель для подачи напряжения питания и сигнала шинной системы
Кабель питания для подачи напряжения исполнительного устройства
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс