SAC-3P-20,0-961/M12FS VA
-
Системный кабель шины
1419086
Системный кабель шины, PROFIBUS PA (31,25 кбит/с), 3-контактный, ПВХ, синий RAL 5015, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 20 м, для использования во взрывоопасных областях с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для применения в цепях с искрозащищенностью "i". Электрические характеристики по аналогии с EN 60079-14. |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Технологическое оборудование |
Тип датчика | PROFIBUS PA |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | B |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | PROFIBUS PA |
Тип сигнала/категория | PROFIBUS PA, 31,25 кбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 31,25 кбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Гнездо) | OG (DATA+) |
3 (Гнездо) | BU (DATA-) | |
4 (Гнездо) | SR (Экран) |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Исполнение | свободный конец |
Длина кабеля | 20 м |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, синий [961] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 56,552 кг/км |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, синий [961] |
Конструкция кабеля | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,40 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
1x 0,5 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,24 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,50 мм ±0,25 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | синий RAL 5015 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PO (Сигнальный провод) |
Отдельная жила, цвет | синий, оранжевый |
Толщина стенки, изоляция | 0,50 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,00 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 1 пара с 1 дополнительным гибким проводником и наполнителем для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 100 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 19,35 Ом/км (Сигнальный провод) |
26 Ом/км (Экран) | |
Проводники - емкость | 147 пФ/м (при 1 кГц, фаза/экран) |
≤ 3,94 пФ/м (capacitance unbalance) | |
Производственная мощность | 78 нФ (при 1 кГц) |
Проводники - полное сопротивление | 100 Ом ±20 % (при 31,25 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 75 мм |
Прочность на разрыв | 260 Н |
Экранирующая способность | 3,00 дБ/км (при 39 кГц) |
Негорючесть | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Прочие характеристики | UL Standards PLTC-ER и ITC |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Номер артикула | 1419086 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CCG |
GTIN | 4046356541534 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 290 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 287 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 9,255 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Штекерные соединители для передачи данных 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Штекерные соединители для передачи данных 1413933
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Инструмент 1212513
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс