NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC-GR
-
Патч-кабель
1523684
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 1 м, полюсов: 8, CAT5, тип подключения: Прокалывающие контакты, сечение проводников: AWG 26- 26, кабельный отвод: прямое, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, зеленый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)