NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Сетевой кабель
1411872
Сетевой кабель, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, EtherCAT®
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Тип датчика | EtherCAT® |
| Полюсов | 4 |
| Количество гнезд | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой RJ45 |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры угловой RJ45 |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Размерный чертеж |
|
| Экранирован. | есть |
| UL AWM Style | 21694 |
| Вес проводника | 67 кг/км |
| Тип кабеля | EtherCAT® |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 93G |
| Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Материал внутренней оболочки | ПВХ |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
| Маслостойкость | условно маслостойкий |
| Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| EtherCAT® тяговая цепь CAT5 [93H] | |
| Размерный чертеж |
|
| Экранирован. | есть |
| Вес проводника | 61 кг/км |
| Тип кабеля | EtherCAT® тяговая цепь CAT5 |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 93H |
| Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
| Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Материал внутренней оболочки | FRNC |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Номинальное напряжение, проводник | 600 В (Номинал UL) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Количество циклов изгибания | 3000000 |
| Радиус изгиба | 100 мм |
| Путь перемещения | 10 м |
| Скорость поперечного перемещения | 4 м/c |
| Ускорение | 4 м/c² |
| Нагрузка на скручивание | ± 30 °/м |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | Электрические характеристики согласно EN 50288-2-2 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Номер артикула | 1411872 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNAAP |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |