NBC-MSD/9,0-S03/MSD RAIL D-S1 - Сетевой кабель
1844671

Сетевой кабель, 4-контактный, PE-X без галогенов, синий, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, длина кабеля: 8,3 м, Исполнения на заказ

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
Стойкость к воздействию температуры – протестировано в расширенном диапазоне и при резких перепадах температуры
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок