cUL Listed
ID допуска: FILE E 335024| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 В | 0,5 A | |||
Сетевой кабель, 4-контактный, PE-X без галогенов, синий, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, длина кабеля: 8,3 м, Исполнения на заказ
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | D |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Шинная система | PROFINET |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP65 |
| Полюсов | 4 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | D (Данные) |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA 6.6 (Держатель контактов) | |
| PA 6.6 (Корпус ручки) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
| Циклы установки | ≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP65 |
| Полюсов | 4 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | D (Данные) |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA 6.6 (Держатель контактов) | |
| PA 6.6 (Корпус ручки) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
| Циклы установки | ≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
| Длина кабеля | 8,3 м |
| PROFINET BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [939] | |
| Вес проводника | 71 кг/км |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [939] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Время распространения сигнала | 4,4 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,75 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,4 мм ±0,1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | синий |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | бело-голубой, оранжево-желтый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,00 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 54,4 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | < 13,00 мΩ/м (f = 1МГц) |
| < 8,00 мΩ/м (f = 10 МГц ... 100 МГц) | |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (f = 100 МГц) |
| Проводники - емкость | 44 нФ/км (Линия-линия) |
| Проводники - полное сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (f = 0,5 МГц ... 3 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 125 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В AC (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 В AC (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 6 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 33 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 40 мм |
| Прочность на разрыв | ≤ 60 Н (кратковременно) |
| ≤ 15 Н (длительно) | |
| Переходное затухание (NEXT) | 76 дБ (при 1 МГц) |
| 71 дБ (при 4 МГц) | |
| 64 дБ (при 10 МГц) | |
| 60 дБ (при 16 МГц) | |
| 56 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 52 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 48 дБ (при 100 МГц) | |
| 45 дБ (при 155 МГц) | |
| 42 дБ (при 200 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 73 дБ (при 1 МГц) |
| 68 дБ (при 4 МГц) | |
| 61 дБ (при 10 МГц) | |
| 57 дБ (при 16 МГц) | |
| 53 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 49 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 45 дБ (при 100 МГц) | |
| 42 дБ (при 155 МГц) | |
| 39 дБ (при 200 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 25 дБ (при 1 МГц) |
| 25 дБ (при 4 МГц) | |
| 28 дБ (при 10 МГц) | |
| 28 дБ (при 16 МГц) | |
| 27 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 26 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 25 дБ (при 100 МГц) | |
| 25 дБ (при 155 МГц) | |
| 23 дБ (при 200 МГц) | |
| Экранирующая способность | 1,5 дБ (при 1 МГц) |
| 3,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 5,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 6,9 дБ (при 16 МГц) | |
| 9,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 14,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 18,8 дБ (при 100 МГц) | |
| 23,6 дБ (при 155 МГц) | |
| 27,3 дБ (при 200 МГц) | |
| 60,00 дБ (до 1000 МГц) | |
| Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
| согласно EN 60684-2 | |
| Негорючесть | согласно EN 60332-1-2 |
| согласно EN 50266-2-5 | |
| согласно ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Плотность дымовых газов | EN 61034-2 |
| Маслостойкость | согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 902 |
| Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Кабель внутренний Ia, Ib, II / кабель внешний Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Классификация C / F1) | |
| NF F16-101 (Кабель внутренний A1, A2, B / кабель внешний A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Класс A) | |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к топливу (согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 903) |
| стойкость к окислению (согласно EN 50306-4, 72 ч при 40 °C, метод B, объёмная концентрация 200 x 10-6) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| 160 °C (Короткое замыкание) | |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1844668 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CJN |
| GTIN | 4067923509672 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 602,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 602,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |